Leergehäuse

Das passende Gehäuse für Ihre Leiterplatten


Die ABB Leergehäuse können sowohl auf die DIN-Schiene, als auch auf Leiterplatten montiert werden.


Vorteile

  • Einfache Schienenmontage der Leiterplatten in Schaltschränken möglich.
  • Verbinden Sie Ihre Stromschaltkreise mit zuverlässiger Verbindungstechnik.
  • Spezielle Wärmeabfuhröffnungen in den Gehäusen verbessern die Sicherheit der Schaltkreise.

Eigenschaften

  • Geschlossenes Gehäuse in verschiedenen Breiten (9, 11,5, 18 und 22,5 mm)
  • Geschlossene Module bieten bis zu 18 Anschlussstellen
  • Offene Gehäuse: Variable Leiterplattenlänge von 60 bis 500 mm
  • Reihenklemmen mit der Brandschutzklassifizierung V0
  • Universelle Montagefüße

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language