Miniaturklemmen
Die Miniaturklemmen haben ein kompaktes Design für Anwendungen mit äußerst begrenztem Platz (Abzweigdosen, Maschinen, Motoren).
Vorteile
- Bis zu 40 % Platzersparnis zwischen Kabelkanälen und in der Höhe im Vergleich zu herkömmlichen Reihenklemmen
- Vollständige Flexibilität bei der Montage dank verschiedener Optionen: TH35, TH15, Hutschienen- oder Einrast-Montage
Eigenschaften
- Anschlussvermögen: von 0,2 bis 6 mm² (22 bis 8 AWG)
- Anschlusstechniken: Schraubanschluss, Feder, ADO System® (IDC)
- Funktionen: Durchgangs-, Schutzleiter-, Trenn- und Sicherungsreihenklemmen