Prüf- und Messtrennklemmen

Sichern Sie Ihre Messvorgänge ab


Die Prüf- und Messtrennklemmen verfügen über eine große Auswahl an Varianten zur Vereinfachung und Sicherung von Messvorgängen bei Strom- und Spannungswandlern.


Vorteile

  • Sichere und praktische Stromwandler-Prüfung mit isolierten Kurzschlussbrücken.
  • Verbesserte Schaltkreisidentifikation mit isolierten Prüfbuchsen in 6 verschiedenen Farben.
  • Hohe Sicherheit durch plombierbare Schutzabdeckung. Der Zugang wird dadurch nur berechtigten Personen gewährt.
  • Erstellen Sie Ihre Prüf- und Mess-Schaltpläne mit Hilfe unserer großen Auswahl an Varianten.

Eigenschaften

  • Anschlussvermögen: bis 10 mm² (6 AWG)
  • Anschlusstechniken: Schraub-, federunterstütze- und Reihenklemmen für Ringkabelschuhe
  • Funktionen: Prüftrennreihenklemmen mit Schiebekontakt, Messtrenn-, Durchgangs-, Schutzleiter- und steckbare Reihenklemmen
  • Bis 50 A (IEC) 53 (UL)

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language