Reihenklemmen für Bahnanwendungen

Ideale Produkte für Schienenfahrzeuge und Bahninfrastruktur


ABBs weltweit anerkanntes Angebot an Reihenklemmen für Bahnanwendungen ist besonders umfangreich und in allen Anschlusstechniken verfügbar.


Vorteile

  • Ein Lieferant für alle Ihre Anschlussanforderungen dank unseres vollständigen Sortiments
  • Bis zu 80 % Anschlusszeitersparnis durch Kombination von steckbaren Klemmen mit PI-Federzug oder ADO System®
  • Dank unseres Kunststoffs mit der höchsten Brandschutzklasse eignen sich unsere Reihenklemmen für extrem anspruchsvolle Anwendungen, z. B. in einem Tunnel.

Eigenschaften

  • Anschlussvermögen: von 0,6 bis 185 mm², von Steuerungs- bis hin zu Potentialverteilungs-Anwendungen
  • Anschlusstechniken für Schienenfahrzeuge: ADO System® (IDC), PI-Federanschluss, Steckverbindung, Bolzen
  • Anschlusstechniken für die Bahn: Schraubanschlusstechnik, ADO System® (IDC), PI-Federanschluss, Bolzen
  • Funktionen: Durchgangs-, Trenn-, Sicherungs-, Baulemente- und steckbare Reihenklemmen
  • Hohe Brandschutzklasse: I2F2, V0, HL3 R22

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language