Reihenklemmen für Sensoren und Aktuatoren

Die clevere Wahl für Anwendungen der Prozessautomation


Reihenklemmen für Sensoren und Aktuatoren verringern die Installationskosten in der Prozessautomation.


Vorteile

  • Sparen Sie Platz durch kompakte Mehrstock-Reihenklemmen für 3- und 4-Leiteranschlüsse.
  • Beschleunigen Sie die Verdrahtung durch Potenzialverteilung mittels Querverbinder auf alle Stromkreise (Plus, Minus, Erdung oder gemeinsame Leitung).
  • Vereinfachen Sie die Identifizierung von Schaltkreisen: Alle Leitungen eines einzelnen Schaltkreises werden an einer einzigen Reihenklemme angeschlossen.
  • Einfache Fehlerortung durch LED-Statusanzeigen.

Eigenschaften

  • Anschlussvermögen: von 0,2 bis 2,5 mm² (24 bis 12 AWG)
  • Anschlusstechniken: Schraub, Feder, ADO System® (IDC)
  • Funktionen: 2-, 3- und 4-Leiter-Sensoren, NPN/PNP-Sensoren, Thermoelement
  • Querverbinder in verschiedenen Farben für eine schnelle Potentialverteilung
  • Universal-Thermoelement-Reihenklemme kompatibel zu allen Typen von Thermoelement-Sensoren

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language