Reihenklemmen mit Bolzenanschluss

Die kompakte Reihenklemme für Schalt- und Steuerungsanwendungen



Die Reihenklemmen mit Bolzenanschluss sind für Verbindungen sowie für die Stromverteilung in Anlagen geeignet.


Vorteile

  • Platzersparnis in Schaltschränken durch ein kompaktes Design mit einem einzelnen Bolzenanschluss
  • Verbesserte Verdrahtungssicherheit durch auszugsicheren Anschluss (Bolzen und Kabelschuh)


Eigenschaften

  • Anschlussvermögen von 4 bis 120 mm² (10 bis 500 kcmil)
  • Anschlusstechniken: Bolzen, Bolzen-Bolzen oder Bolzen-Schraubklemmen
  • Kabelschuhanschluss nach NF C 20130 und DIN 46234
  • Universelle DIN-Schienen-Montage
  • Schutzabdeckung verfügbar

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language