Steckbare Reihenklemmen

Optimieren Sie Ihren Montageprozess



Die steckbaren Reihenklemmen sorgen für eine effiziente Verdrahtung von Anlagen durch das vormontieren von Teilbaugruppen (Kabel und Stecker).


Vorteile

  • Erleichtern Sie Montage und Wartung bei der Verdrahtung mit der Plug & Play-Funktion
  • 80 % schnellere Anschlusszeit durch Steckfunktion


Eigenschaften

  • Anschlussvermögen: von 0,2 bis 2,5 mm² (24 bis 12 AWG)
  • Anschlusstechniken: Schraubanschluss, PI-Feder und ADO System® (IDC)
  • Funktionen: Durchgangs-, Doppelstock-, Trenn-, Sicherungs- und steckbare Reihenklemmen
  • Kodierstifte zur Unterscheidung verschiedener Stecker
  • Verriegelungsvorrichtung zur Sicherung des Steckers auf der Reihenklemme

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language