Verteilerklemmen 

Beste Wahl für die Primärenergietechnik


ABBs großes Sortiment an Verteilerklemmen ist bestens geeignet für alle Stromverteilungsanwendungen.


Vorteile

  • Verkürzte Installationszeit und vereinfachte Montage dank modularer Lösungen
  • Unsere modularen Klemmen unterstützen Platten- und Schienenmontage
  • Querverbinder (2- bis 4-polig) ermöglichen ein einfaches Erhöhen der Anzahl der Abgänge

Eigenschaften

  • Anschlussvermögen bis 185 mm² (350 Kcmil)
  • Funktionsbereich Modularer Klemmen, Funktionen: ein Pol, drei bis vier Pole, max. 11 Ausgänge
  • Funktionsbereich Reihenklemmen: 2 bis 10 Pole, max. 20 Ausgänge

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language