SPS Systemverkabelung

Die SPS Systemverkabelung


Die Interfast Systemverkabelung für SPS bietet eine flexible, benutzerfreundliche und intelligente Verdrahtung durch vorkonfektionierte Kabel und Schnittstellenmodule.


Vorteile

  • Erheblich kürzere Verdrahtungszeit
  • Mit der Plug & Play-Funktion erleichtern Sie Montage und Wartung 
  • Bis zu 50 % Platzersparnis in Schaltschränken dank Kompakt- und Ultrakompaktmodulen 
  • Keine Verdrahtungsfehler dank vorgeprüfter Leiter
  • Reduzierung der Entwicklungsaufwände dank vorgefertigter Konfigurationen und Zeichnungen

Eigenschaften

  • Kompatibel mit sieben verschiedenen SPS-Herstellern und über 600 E/A-Karten
  • Interfast MS: Modulares System basierend auf Klemmleisten-Techniken
  • Interfast PCB: Standard- oder Kompaktmodule mit Leiterplattenanschlusstechnik
  • Funktionen: Durchgangs-, Trenn-, Sicherungs-, Baulemente-, mehrstöckige (bis zu 4 Ebenen) steckbare Reihenklemmen, Relais, Optokoppler
  • Kabellängen von 1 bis 5 m, Sonderlängen auf Anfrage

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language