Testblöcke
Die ESSAILEC® Testblöcke wurden speziell auf die Anforderungen von Stromversorgungsunternehmen, an eine sichere und zuverlässige Prüfung von Strom- und Spannungswandler-Schaltkreisen, entwickelt.
Vorteile
- Kontinuierliche Stromversorgung ist sichergestellt: Stromkreisprüfungen werden ohne Trennen der Energieversorgung durchgeführt.
- Schneller Testvorgang dank unseres Plug & Play-Systeme (Buchse und Teststecker).
- Vereinfachen Sie das Testen: Mit nur einem Testblock können bis zu 4 unabhängige Schaltkreise getestet werden.
- Hohe Sicherheit bei Prüfungen durch „make before break“ Kontakte, Farb- und mechanische Kodierung und Schutzabdeckungen.
Eigenschaften
- Essailec® System ermöglicht: Messung, Strom- oder Spannungseinspeisung, Reparatur und Geräteaustausch
- Schutzart IP20
- Verriegelte Schutzabdeckung
- Schrank- und Schalttafelmontage: Unterbau, Rastereinbau, DIN-Schiene
- Verschiedene Anschlusstechniken, Leiteranschluss bis 10 mm² möglich