CR-M Reihe

Das steckbare Miniaturrelais


Die steckbaren Interface-Relais der CR-M Reihe werden zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen elektronischen Steuerungen, beispielsweise SPS, PC oder Feldbussystemen und der Ebene der Sensoren/Stellglieder verwendet.

Die CR-M Reihe bietet bis zu 4 Wechslerkontakte in einem Relais und eine eingebaute Prüftaste zur schnellen und einfachen Schaltkreisprüfung. 13 verschiedene Spulenspannungen stehen für weltweiten Anwendungen zur Verfügung. Ausführungen mit Goldkontakten sind auch verfügbar, welche für das Schalten von empfindlichen Signalen unerlässlich sind.


Vorteile

  • 4 Kontakte in einem Relais verringern die Verdrahtungszeit
  • Manuelle Prüftaste verringert die Prüfzeit
  • Anpassbar mit steckbaren Funktionsmodulen


Eigenschaften

  • 13 verschiedene Spulenspannungen von 12-220 V DC / 24-230 V AC
  • 2 Wechslerkontakte (12 A), 3 Wechslerkontakte (10 A) oder 4 Wechslerkontakte (6 A)
  • Optional mit vergoldeten Kontakten
  • Eingebaute Prüftaste für manuelle Betätigung und Verriegelung der Ausgangskontakte
  • Logischer und Standardsockel
  • Steckbare Funktionsmodule sowie RC-Glieder und Varistoren erhältlich

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language