CR-P Reihe
Die steckbaren Interface-Relais der CR-P Reihe werden zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen elektronischen Steuerungen, beispielsweise SPS, PC oder Feldbussystemen und der Ebene der Sensoren/Stellglieder verwendet.
Die CR-P Reihe bietet beste Stromschaltfähigkeiten in einem Relaisgehäuse der Schutzart IP67. Zusätzlich stehen 9 verschiedene Spulenspannungen für den weltweiten Einsatz zur Verfügung. Auch Ausführungen mit Goldkontakten sind verfügbar, die zum Schalten von empfindlichen Signalen unerlässlich sind.
Vorteile
- Schalten hochwertiger Kontakte auf kleiner Fläche
- Geeignet für raue Umgebungen mit Schutzart IP67
- Anpassbar mit steckbaren Funktionsmodulen
Eigenschaften
- 9 verschiedene Spulenspannungen 12-110 V DC / 24-230 V AC
- 1 Wechslerkontakt (16 A) oder 2 Wechslerkontaktversion (8 A)
- Optional mit vergoldeten Kontakten
- Logischer und Standardsockel
- Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff
- Steckbare Funktionsmodule sowie RC-Glieder und Varistoren erhältlich