CR-S Reihe

Die schmale Reihe der Interface-Relais


Die steckbaren Interface-Relais der CR-S Reihe werden zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen elektronischen Steuerungen, beispielsweise SPS, PC oder Feldbussystemen und der Ebene der Sensoren/Stellglieder verwendet.

Die CR-S Reihe kombiniert die Flexibilität eines modularen Systems und die Fähigkeit des Schaltens von hohen Strömen auf kleiner Fläche; somit kann sie in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine Platzersparnis wesentlich ist.


Vorteile

  • Platzsparend
  • Modular
  • Integrierte LED auf allen Sockeln


Eigenschaften

  • 10 verschiedene Spulenspannungen von 5-60 V DC /12-230 V AC/DC
  • 1 Wechslerkontakt (6 A)
  • Optional mit vergoldeten Kontakten
  • Integrierte LED in allen Sockeln
  • Komplettvarianten für Serienanwendungen beispielsweise wie 24 V AC/DC, 110 V AC/DC, 230 V AC/DC
  • Zubehör wie Kammbrücke, Beschriftungsschilder und Separatoren erhältlich 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language