CR-U Reihe
Die steckbaren Interface-Relais der CR-U Reihe werden zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen elektronischen Steuerungen, beispielsweise SPS, PC oder Feldbussystemen und der Ebene der Sensoren/Stellglieder verwendet.
Die CR-U Reihe bietet bis zu 3 Kontakte in einem Relais und eine eingebaute Prüftaste zur schnellen und einfachen Schaltkreisprüfung. 12 verschiedene Spulenspannungen stehen für den weltweiten Einsatz zur Verfügung.
Vorteile
- 3 Kontakte in einem Relais verringern die Verdrahtungszeit
- Manuelle Prüftaste verringert die Prüfzeit
- Anpassbar mit steckbaren Funktionsmodulen
Eigenschaften
- 12 verschiedene Spulenspannungen 12-220 V DC / 24-230 V AC
- 2 Wechslerkontakte (10 A), 3 Wechslerkontakte (10 A)
- Mit oder ohne eingebauter LED
- Eingebaute Prüftaste für manuelle Betätigung und Verriegelung der Ausgangskontakte
- Logischer und Standardsockel
- Steckbare Funktionsmodule sowie RC-Glieder und Varistoren erhältlich