Einphasenüberwachungsrelais
CM-Exx und CM-Sxx Reihen
Für die Überwachung von Strömen und Spannungen in einphasigen AC-/DC-Systemen umfasst die CM Reihe von ABB eine große Auswahl an leistungsfähigen und kompakten Geräten in 22,5 mm breiten Gehäusen. Diese Baureihe beinhaltet Funktionen wie Über- und Unterstrom-, Über- und Unterspannungs- sowie Fensterüberwachung – von 3 mA bis 15 A und von 3 V bis 600 V. Die CM Reihe bezieht die langjährige Erfahrung von ABB ein und bietet höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihre elektrische Anlage.
Vorteile
- Sichere und zuverlässige Spannungs- und Stromüberwachung
- Easy Connect Technologie, exzellente Vibrationsfestigkeit
- Einstellung und Bedienung über Bedienelemente auf der Vorderseite
Eigenschaften
- Über-, Unter- sowie Fensterstromüberwachung
- Über-, Unter- oder Fensterspannungsüberwachung
- Überwachung von DC- und AC-Signalen
- TRMS Messprinzip
- Easy Connect Technology mit Push-in-Klemmen
- Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen