Isolationsüberwachungsrelais

CM-IWx Reihe

Zuverlässige Isolationsüberwachung Ihres IT-Systems


Die Isolationsüberwachungsrelais der CM-IWx Reihe stellen die kontinuierliche Isolationsüberwachung eines IT-Systems sicher. Die Geräte erkennen Isolationsfehler bereits bei der Entstehung und lösen sofort aus, sobald ein Schwellenwert unterschritten wurde (1-200 kOhm). Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb des Systems und verhindert eine Betriebsunterbrechung durch einen zweiten, schwereren Isolationsfehler, der zu einer Kurzschluss-Auslösung des Hauptsicherungsautomaten führen kann.


Vorteile

  • Verringerung von Stillstandszeiten
  • Sicherer und zuverlässiger Betrieb
  • Einfache Installation

Eigenschaften

  • Überwachung von IT-Systemen mit bis zu 1000 V DC und 690 V AC
  • Überwachung von Netzableitkapazitäten von bis zu 2000 µF
  • Alle gängigen Systeme können überwacht werden: 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter und Batteriesysteme
  • Prognosemessverfahren
  • Leitungsbrucherkennung konfigurierbar
  • Nullspannungssicherer Fehlerspeicher konfigurierbar 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language