Motorbelastungswächter

CM-LWN Reihe

Effiziente Lastüberwachung von Asynchronmotoren


Der Motobelastungswächter (Cos-phi-Wächter) überwacht den Belastungszustand von Ein‑ und Dreiphasen‑Asynchronmotoren. Im Vergleich zu anderen herkömmlichen Messmethoden (z. B. Druckmessdosen, Stromerfassung) ist die cos ϕ Überwachung eine wesentlich präzisere und kostengünstigere Alternative. Sie misst die Spannung aller drei Phasen, den Strom einer Phase und berechnet den Phasenwinkel (cos ϕ) um den Zustand des Motors auszuwerten.


Vorteile

  • Verringerung von Stillstandszeiten
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Einfache Wartung

Eigenschaften

  • Über- und Unterlastüberwachung cos ϕ in einem Gerät
  • Einstellbare Einschaltverzögerung 0,3-30 s
  • Direktmessung von Strömen bis 20 A
  • Einstellbare Ansprechverzögerung 0,2-2 s
  • Ein- oder Dreiphasenüberwachung
  • 2 x 1 Wechsler, Ruhestromprinzip

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language