Sensor-Interface-Relais

CM-SIS Reihe


Das CM-SIS Sensor-Interface-Relais wird verwendet, um 2- oder 3-Leiter-NPN- oder PNP-Transistorsensoren mit Strom zu versorgen und ihre Schaltsignale auszuwerten. Das Sensor-Interface-Relais bietet zwei Kanäle, sodass zwei Sensoren der Typen NPN oder PNP gleichzeitig angeschlossen werden können. Die Auswahl des Sensortyps erfolgt über den frontseitigen Drehschalter.


Vorteile

  • Galvanisch getrennte Stromkreise
  • Zuverlässige Auswertung des Anlagenstatus
  • Zwei Schaltkreise in einem Gerät


Eigenschaften

  • Sichere Isolation gemäß EN 50178 (VDE 160)
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Geringe Erwärmung
  • 2 x 1 Wechsler
  • Eingang durch interne Sicherung abgesichert
  • LEDs zur Statusindikation

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language