Thermistor-Motorschutzrelais

CM-MSx Reihe

Schützt Motoren vor Überhitzung


Die Thermistor-Motorschutzrelais der CM-MSx Reihe werden zur Überwachung von Motoren mit PTC Kaltleiterfühler verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen unmittelbar die Motorerwärmung. Die direkte Temperaturmessung ermöglicht es den Thermistor‑Motorschutzrelais, verschiedene Motorbetriebsbedingungen wie Überhitzung, Überlast oder unzureichende Kühlung auszuwerten. Abhängig vom Produkt ist auch die ATEX-Zulassung für den Einsatz in Gefährdungsbereichen verfügbar.


Vorteile

  • Zuverlässiger Betrieb Ihrer Motoren
  • Einfache Statusindikation und Fehlersuche
  • Betrieb in Gefährdungsbereichen möglich


Eigenschaften

  • Dynamische Leitungsbrucherkennung
  • Weitspeisespannungsbereich von 24-240 V AC/DC
  • Kurzschlussüberwachung im Fühlerkreis
  • Nullspannungssichere Fehlerspeicherung (geräteabhängig)
  • Fernreset
  • Schraubanschlusstechnik oder Easy Connect Technologie auswählbar

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language