CT-D Reihe
Die Baureihe CT-D ist das Bindeglied zwischen Industrie- und Installationsbauform in einem 17,5 mm breiten MDRC-Gehäuse (modulare DIN-Schienenbauteile). Für höchste Flexibilität im Einsatz sind 10 Single- sowie 2 Multifunktionsgeräte mit 7 Zeitfunktionen lieferbar. Die Geräte verfügen über 4 oder 7 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu 100 Stunden einstellbar sind. Ihr Weitspannungseingang ermöglicht einen weltweiten Einsatz.
Vorteile
- Platzsparend
- Zeitersparnis durch einfache Einstellung
- Geringere Produktauswahlzeiten durch große Produktvielfalt
Eigenschaften
- Weltweite Zulassungen
- Single- und multifunktionale Geräte verfügbar
- Vielfältige Steuerspannungsbereiche verfügbar
- 7 Zeitbereiche von 0,05 s bis 100 h
- Nur 17,5 mm Baubreite
- MDRC-Bauweise für Installations- und Verteilerschränke