CT-S Reihe

Die High-End-Reihe der elektronischen Zeitrelais


Die CT-S Reihe ist die wirtschaftlichste und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi- sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibilität im Einsatz ermöglichen. Die Geräte verfügen über 7 oder 10 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis 300 Stunden einstellbar sind. Darüber hinaus ist jedes Gerät in zwei verschiedenen Anschlusstechniken verfügbar: mit den bekannten Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen oder die innovative und vibrationsfeste Easy Connect Technik.


Vorteile

  • Easy Connect Technik, exzellente Vibrationsfestigkeit
  • Zeitersparnis durch einfache Einstellung
  • Geringere Produktauswahlzeiten durch große Produktvielfalt


Eigenschaften

  • Weltweite Zulassungen
  • Single- und multifunktionale Geräte verfügbar
  • Weite Steuerspannungsbereiche verfügbar
  • LEDs zur Statusanzeige
  • 26 Single- oder 16 Multifunktionszeitbereiche 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Downloadbereich
Loading documents

 

Select region / language