Ablösung M0 - Kleinschütze

Nach über 30 Jahren zuverlässiger Arbeit übergibt der M0-Kleinschütz die Arbeit an ein Team Spezialisten. Seine Nachfolger sind wirtschaftlicher, kompakter, einfacher zu montieren und erfüllen neuste Umweltstandards. Selbstverständlich ohne Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit.

 

WV-Steuerschütze

  • WV S1, S2 und S3
  • Aufputz und Einbau
  • Leistungsstarke ESB Schütz
  • Bei allen ELDAS-Grosshändlern erhältlich
 

ESB25N Installationsschütze

  • 25% schmaler
  • 20% höherer Strom
  • werkzeuglose Montage
  • Hilfskontaktblock aufsteckbar
  • Überspannungsschutz integriert
  • leiser schalten, garantiert brummfrei
 


Zum Produkt

 

EN25N Sperrschütze mit Steuerrelais

  • 20% höherer Strom
  • Überspannungsschutz integriert
  • leiser schalten, garantiert brummfrei
  • 80% schmaler
  • Eindeutige Statusanzeige
  • werkzeuglose Montage
 


Zum Produkt

 

B-Kleinschütze

  • 4kW (B6) bis 5.5kW (B7)
  • Flachster Kleinschütz auf dem Markt
  • Flexibler Einbau
  • leiser schalten, garantiert brummfrei
  • Hilfskontakt integriert
  • Hilfsschalter frontal oder seitlich

 


Zum Produkt
Select region / language

Beliebte Links