EasyLine - XLP
Die EasyLine-Familie besteht aus 1-, 2-, 3- und 4-poligen-Lösungen für 100 A - 630 A. Alle Geräte sind für Wechselspannung, die 1- und 2-poligen Geräte auch für Gleichspannung geeignet. Neben der Verwendung als Einzelgerät können die 3-poligen Geräte von Größe 00 bis Größe 3 (160 A - 630 A) durch die Verwendung eines Phasenschienenadapters für eine einfache Installation auch in Verteilern verwendet werden. Die Phasenschienenadapter sind für 40 mm und 60 mm Abstand zwischen der Mitte der Phasen für jedes Phasenschienensystem verfügbar.
Die gesamte EasyLine-Reihe verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich und sicher mit IP 30 von vorne in der geschlossenen Position und IP 20 in der offenen Position ist.
Vorteile
- Einfache Installation
- Einfache Bedienung
- Funktionales, modernes Design
- Robustes Design
- Hohe Sicherheit
- Breites Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör
Eigenschaften
- Für 100 A - 630 A
- 1- und 2-polige Version von XLP, Bemessungsbetriebsspannung 220 - 440 VDC/-690 VAC
- 3-polige Version von XLP, Bemessungsbetriebsspannung -690 VAC, und 4-polige Version, Bemessungsbetriebsspannung 500 VAC
- Austausch der meisten auf dem Markt gängigen Typen möglich
- Typgeprüft entsprechend EN/IEC 60947-3