FastLine
Das Verteilsystem FastLine ist ein modulares System, welches aus einer Montageplatte mit integrierten Sammelschienen und steckbaren Modulen für Einspeise- und Abgangsstromkreise besteht.
Vorteile
- Komplettes Verteilsystem bis 2500 A
- Schnelle und einfache Montage
- Sicher
- Modulare Bauweise
Eigenschaften
- Komplettes Verteilsystem bis 2500 A
- Sehr schnell und einfach zusammenzubauen
- Modulares Design
- Personensicher, IP20
- Moderne Kabelanschlusstechnologie für Aluminium- und Kupferkabel
- Flexibel in der Verwendung in verschiedenen Bereichen
- Typgetestet in Übereinstimmung mit IEC / EN 60947-3
- Entwickelt und gefertigt in Übereinstimmung mit ISO 9001
- Einfaches Recycling in Übereinstimmung mit ISO 14001 Standard