Der neue Ersatzteilkatalog ist da!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der neue Ersatzteilkatalog für Niederspannungsprodukte wie Leistungsschalter, Schalter, Schütze, Softstarter und Lichtbogenüberwachungssysteme zur Verfügung steht.


Katalogbeschreibung

Wir bringen neue Ersatzteile auf den Markt, sodass Kunden nur herstellerechte Bauteile sowie passende und sichere Werkzeuge zur Durchführung korrekter Instandhaltungsmaßnahmen erhalten. Ein besonderes Augenmerk wurde gelegt auf:

  • Emax 2;
  • Tmax XT;
  • New Emax;
  • Megamax/Novomax: Die Zubehörteile für diese beiden Leistungsschalterserien sind jetzt als Ersatzteile erhältlich;
  • Emax/Emax 2 Federspanner.

Sicherheit ist ein besonderer Schwerpunkt von ABB. Deshalb teilt der ABB-Service für Niederspannungsprodukte und -systeme die Ersatzteile in zwei Kategorien ein: Typ-A- und Standard-Ersatzteile:

  • “Typ-A” Ersatzteile sind alle Kits und Bauteile, die nur ein ABB-Servicetechniker mit L3-Schulung austauschen darf. Montageprobleme oder der Bedarf an Spezialwerkzeugen sind der Grund dafür, dass nur Fachleute hier tätig werden dürfen.
  • “Standardersatzteile” hingegen sind all jene Ersatzteile, die auch von unternehmensfremden Servicefachleuten eingebaut werden dürfen. Für diese Ersatzteile sind unterstützende Montageanweisungen verfügbar.

Abgekündigte Produkte, wie z. B. Geräte der Baureihen Otomax, Isol, Fusol, Modul, Isomax (S1, S2 und S8) sowie Limitor sind nicht mehr erhältlich. Beachten Sie bitte, dass für diese ehemaligen Produkte aufgrund fehlender Bauteile oder Problemen mit Unterlieferanten keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stehen und somit auch keine Reparaturen mehr möglich sind. Prüfen Sie für solche sich noch im Einsatz befindlicher Produkte die Möglichkeit einer Nachrüstlösung mittels unserem "Retrofit-Kit Auswahltool" (siehe Link unten).

Inhalt

Der Katalog enthält die folgenden Ersatzteile für Niederspannungsprodukte- und systeme: Leistungsschalter, Schalter, Schütze, Softstarter und Lichtbogenüberwachungssysteme.

  

Kontakinformationen

ABB Schweiz
Low Voltage Power
Tel: +41 58 588 41 11
Fax: +41 58 588 42 28
e-Mail:  lowvoltage.power@ch.abb.com

Video-Betriebsanleitungen

Select region / language