Service rund um die Uhr

24 h Service Hotline

In Notfällen ist das ABB-Serviceteam 24 Stunden über die Telefonnummer 0844 845 845 erreichbar, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr. Sie rufen an und ABB vermittelt Ihnen umgehend einen Spezialisten.

Störungen

Der ABB-Servicefachmann berät Sie bei Störungen Ihrer Anlage telefonisch oder direkt vor Ort. Er spricht mit Ihnen die weiteren Schritte ab, damit Ihre Anlage möglichst rasch wieder funktionsfähig ist.

Ersatzteile und Reparaturen

Sind umfangreichere Eingriffe erforderlich, organisiert der ABB-Servicemitarbeitende die Reparatur der fehlerhaften Komponenten vor Ort oder in der ABB-eigenen Werkstatt. Wo nötig, werden einzelne Teile, Bauteilegruppen, Maschinen oder Systeme ersetzt, um den Betrieb Ihrer Anlage so rasch wie möglich wieder herzustellen.
Select region / language