Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX

Einfach umfassend steuern. Ohne aufzufallen.

Klein und feinfühlig, mit Sensoren, die bis zu 5 Meter (Radius) weit Licht und zudem am Gerät die Temperatur erfassen. Dabei macht er sich fast unsichtbar mit nur 16 Millimeter Aufbauhöhe und 8 Zentimeter Kantenlänge. Und er arbeitet in vielen Disziplinen: Ob er die Helligkeit nach eingestellten Werten konstant dimmt, Heizung und Kühlung in feinsten Graden regelt, in 5 Logik-Kanälen mit Verzögerungen schaltet oder andere individuelle Anwendungen über 24 frei programmierbare Infrarot-Kanäle ansteuert. Seine Sensoren erfassen sitzende Personen und feinste Helligkeitsunterschiede. Der Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX – seine Grösse kommt von innen.

Programmierung ohne Leiter.

Praktisch bei Anpassungen: Der Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX kann ohne Leiter mit einem IR-Handsender in den Programmiermodus gesetzt und dann bequem vom PC programmiert werden.

pl-fs-ferncontrol-02

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Highlights

Select region / language