Busch-Präsenzmelder Premium KNX

Mehr Details regulieren. Mit Flexibilität.

Maximales Feingefühl, das bis zu 6 Meter (Radius) weit reicht. Der Busch-Präsenzmelder Premium KNX erfasst auch die kleinste Bewegung – so erleben auch sitzende Personen ideale Lichtstimmung und angenehmes Raumklima. Und er beherrscht noch mehr: Er dimmt die Helligkeit stetig auf den Sollwert, regelt Heizung und Kühlung in feinsten Graden und schaltet Verzögerungen über 5 Logik-Kanäle. Ideal für Tore und Treppenhausbeleuchtung. Und mehr: Mit 24 frei programmierbaren Infrarot-Kanälen steuert er alles, was gebraucht wird. Effizienz mit Vielfalt.

2 in 1 – Präsenz- und Raumtemperaturregler.

Der Busch-Präsenzmelder Premium KNX vereint die Funktionen eines Präsenzmelders mit dem integrierten Objektraumtemperaturregler. Ideal für alle Räume, in welchen kein zugänglicher Raumtemperaturregler vorgesehen werden sollte. (Schulen, öffentliche Räume..) Weiter ermöglicht diese Messung in den Präsenzmelder ein umfassenderes und damit genaueres Bild der Temperatur-Situation innerhalb des Raumes.


pl_praesenzmelder_rtr

Programmierung ohne Leiter.

Praktisch bei Anpassungen: Der Busch-Präsenzmelder kann ohne Leiter mit einem IR-Handsender in den Programmiermodus gesetzt und dann bequem vom PC programmiert werden.


pl-fs-ferncontrol-02


Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Highlights

Select region / language