APP Start-Up AB
Contact information |
|
| Address: | Address in Local language: |
|---|---|
|
Smedjegatan 8 131 54 Nacka Sweden |
Smedjegatan 8 131 54 Nacka Sweden |
| Address: | |
|
Smedjegatan 8 131 54 Nacka Sweden |
|
| Address in Local language: | |
|
Smedjegatan 8 131 54 Nacka Sweden |
|
| Website: | http://www.start-up.se |
| Phone: | +4684522970 |
| Email: | info@start-up.se |
List of authorized area
| Product | Control Systems |
|---|---|
| Partnership | ABB Value Provider |
| Channel type | System Integrator |
| Countries Served | Sweden |
| Product Line |
|
Additional information
Sedan 1995 då APP Start-Up grundades har de alltid strävat efter att utvecklas och hitta nya lösningar på deras kunders behov. Från början var Start-Up:s specialitet driftsättning av energianläggningar, vilket gav dem sitt namn. Redan de första åren etablerade de kunder som ABB, Alstom, E.ON, Fortum och Siemens.
Behovet hos APP Start-Up:s kunder har idag lett dem fram till fem affärsområden inom energibranschen. Start-Up utför uppdrag och leveranser inom affärsområden Automation, Elkonstruktion, Elkraft, Process och Styr&Regler. De handplockar personer som har en hög teknisk kompetens, ett problemlösningsfokus och en stor arbetsglädje. Resultatet av detta är att de känner sig fullkomligt trygga med sina medarbetare och vet att de levererar till 100% hos deras kunder.
Sedan 2021 så är APP Start-Up en fristående del av Instalco AB. APP Start-Up är fortsatt sitt egna aktiebolag och varumärke men är 100% ägt av Instalco AB och ett dotterbolag till dem.