Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司

重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司成立于2006年,由ABB(中国)有限公司和隶属于中船重工的重庆江增机械有限公司共同组建。目前,公司已发展成为ABB集团全球第二大涡轮增压器生产基地,同时也是ABB全球唯一为低速柴油机提供ABB 中小型涡轮增压器的工厂,是ABB涡轮增压系统全球网络重要的有机组成部分。

ABB涡轮增压系统业务单元是生产用于匹配输出功率为500千瓦以上的柴油机和燃气发动机的涡轮增压器行业的全球领导者。凭借智能技术和智慧创新,ABB涡轮增压系统可提高发动机输出功率300%,降低发动机油耗10%,有效实现节能减排,帮助发动机满足国内外日益严格的环境保护法规。全球超过20万台ABB涡轮增压器正广泛应用于船舶动力、陆用电站、机车牵引和非道路用工程机械等领域。

重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司始终秉持集团“在中国,为中国和世界”的发展理念,坚持以市场为导向,以客户为中心,凭借领先的技术和本土化服务全面支持中国制造向高端转型。公司迄今已成功实现本地化生产世界领先的涡轮增压系统产品,包括新一代适用于船用发动机的A100、A200、TPS、TPL系列、专为中国铁路内燃牵引开发的带VTG可变几何截面涡轮的TPR系列、专为中国内河航运推进动力开发的CR系列涡轮增压器等。

以位于德感工业园区的生产基地为中心,ABB涡轮增压系统在中国建立了完善的服务网络,在香港、上海、广州、天津、大连及青岛分别设有高标准服务站。所有服务站点均有机整合于ABB的全球服务网络,凭借科学化、信息化、智能化的管理方式,共享信息资源。服务工程师全天候为国际和本土客户提供原装备件和原厂服务。

您还可以这样浏览该页面

我们的产品
公司里程碑
联系我们

2017

  • ABB涡轮增压系统为11艘中国有史以来建造的最大箱位集装箱船提供涡轮增压器

2016

  • ABB首台为海外市场生产制造的低速机用涡轮增压器A165-L成功下线

2015

  • 中国迄今最大的90,000吨半潜船“光华口”采用ABB涡轮增压器

2014

  • 批量生产专为中国铁路内燃牵引研发的TPR56系列涡轮增压器
  • 中国移动超五星云计算数据中心项目采用ABB涡轮增压器
  • 为当时全球最大的集装箱船“中海环球号”提供绿色动力

2013

  • 参与中国极地科考船“雪龙号”主辅机改造项目,为中国极地科考保驾护航

2012

  • 中远集运13,800 TEU集装箱采用ABB迄今最大的涡轮增压器TPL91-L

2011

  • 第10,000台本地生产的涡轮增压器成功下线
  • ABB涡轮增压器为国内首艘深水铺管起重船“海洋石油201”提供可靠动力支持
  • 批量生产先进、高效的低速机用涡轮增压器A100-L系列

2010

  • 为西藏最大的火电厂,拉萨东嘎火电厂, 提供涡轮增压系统升级改造方案,有效提高发电机组输出功率约25%

2009

  • 在中国青岛开设第六家服务站,建立起完善的本地服务网络
  • 批量生产新一代径流涡轮增压器TPS系列

2008

  • ABB TPL85-L型涡轮增压器成功应用于中国首台8K90MC型低速柴油机

2007

  • 中国首艘好望角型散货船采用ABB涡轮增压器

2006

  • 重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司正式运营

公司总经理:汪庆周先生
企业传播/推广部联络人:刘小艳女士

电话: 023-4784 7827
传真: 023-4784 7999 

地址:
中国重庆江津区德感工业园区东江路23号,邮编: 402284

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们