大赛主题

智能制造:工艺中的抓取放置自动化解决方案

背景

在食品饮料、包装、汽车以及3C行业中,大量的产品和零件需要分拣、摆放和堆垛。这项工作动作单一且重复性大,机器人非常适合该类工作。此外,对于一些特定摆放的零件,需对其进行外形、位置或姿态识别后才能让机器人准确定位、抓取和摆放,此时机器人就要与视觉系统配合来完成这项工作。

本课题要求提供一套完整的自动控制解决方案:利用视觉系统识别待处理零件,并为机器人及运动控制系统设计合理路径轨迹和运动规划,以达到最高的工程效率。

任务要求

IRB 120机器人的工作区域平面内,放置了一块由步进电机驱动的可旋转圆盘,圆盘上均布了8个圆孔。同时,在圆盘附近固定放置一块矩形平板,并在平板上随机排列了6个标有“ABB”和“B&R”字样的圆片。如下图所示:
Smart Manufacuring wheel 1

通过自行设计的视觉系统识别圆片上的字母,并通过B&R PLC操作机器人及圆盘的转动,用最快的方式将圆片捡拾至圆盘的孔内,并按照要求顺序排列(如下图为其中一种排列形式) Smart Manufacuring wheel 2

评判标准

方案

大赛将对参赛者提供的机器视觉方案以及机器人和圆盘的运动轨迹规划方案进行横向比较,从先进性、可执行度和可靠性等不同维度评估方案的优劣。

应用
参赛者可在RobotStudio ®及Automation Sutido中提交仿真方案,或者自备设备,并最终在实际设备上实现设计方案。大赛将从摆放成功率、完成速度和完成质量等维度考核。

竞赛交付
初赛
1. 方案说明文档:
     - 应用过程
     - 算法
     - 机器人调试操作
     - PLC及运动控制程序
     - 结果描述
     - 成员及任务分工
2. 仿真及相关演示:
     - 视频地址:https://pan.baidu.com/s/1zUCbUZ9NlIbf9dSc0vf2Yg  提取码: 4ig2

设备说明

主要部件

1. ABB IRB 120
IRB 120是ABB迄今最小的多用途机器人,仅重25kg,荷重3kg(垂直腕为4kg),工作范围达580mm,精度达0.01毫米(全球最高精度),是具有低投资、高产出优势的经济可靠之选。该款机器人已获得IPA机构“ISO 5级洁净室(100级)”的达标认证,能够在严苛的洁净室环境中充分发挥优势。IRB 120机器人不仅紧凑、灵活、轻量,还有高速工作的优势,工作周期时间改善高达25%,目前广泛应用小件产品组装、打磨、涂胶等工序。
主要部件 IRB120
(点击查看大图)

2. B&R X20 Compact-S系列控制器 ,步进电机及运动控制模块
B&R X20 Compact-S系列控制器配备ARM 中央处理器及最高256M运行内存和2GB闪存,可使任务循环周期低至400微秒,并集成多轴运动控制和可视化界面服务于一体。及其紧凑的外形和极高的性价比在机器自动化中广受欢迎。
B&R X20 Compact-S系列控制器
(点击查看大图)


3. 视觉系统
本课题未指定视觉系统。参赛者可自行选择或自行开发视觉处理算法。


4. RobotStudio®
ABB离线编程软件RobotStudio®以ABB VirtualController为基础而开发,与机器人在实际生产中运行的软件完全一致。因此RobotStudio可执行十分逼真的模拟,所编制的机器人程序和配置文件均可直接用于生产现场。

RobotStudio
(点击查看大图)

- Robotstudio下载
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1bNRAJwjWEXfHjvuftInD8g  提取码: yrzp
- Robotstudio在线培训视频
课程一:https://ke.qq.com/course/92285
课程二:https://ke.qq.com/course/108329



5. Automation Studio
B&R Automation StudioTM软件集成控制系统、可视化、运动控制和安全于一个开发环境。同时借助于B&R IndustrialPhysicsTM和B&R MapleSimTM,两者均可使用CAD数据来创建数字孪生导入到Automation Studio中进行仿真。另外,Automation Studio Target for Simulink软件可以让开发人员在Simulink中创建模型,并在MATLAB/Simulink中自动生成在B&R控制系统中直接运行的程序代码。这些仿真手段在加快机器研发速度上起到了关键作用。

Automation Studio
(点击查看大图)
 
-  Automation Studio软件下载网址:
https://www.br-automation.com/downloads_br_productcatalogue/BRP44400000000000000526738/AS_4.3.4.121_UP_DVD.zip

-  注册Automation Studio软件步骤:
请点击以下网址:
https://www.br-automation.com/zh/service/automation-studio-licensing/
填写表格信息,点击按钮‘send’,获取注册号:
RobotStudio2
(点击查看大图)

-  软件使用相关手册电子版可去网站下载获取,网址如下:
https://brtraining.github.io/

-  软件使用培训相关视频可去网站观看,网址如下:
https://v.youku.com/v_show/id_XMTMwMjIwNzk4NA==.html?spm=a2hzp.8253876.0.0&f=23443527

6. 赛题参数及模型详细说明
- 圆盘和矩形平板仿真模型:
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1zUCbUZ9NlIbf9dSc0vf2Yg  提取码: 4ig2
- 模型文件: https://pan.baidu.com/s/1y-qa7bcHjWzcva8tpC6yGg 提取码: c8w6
- 赛题详情: https://pan.baidu.com/s/1h3tJI-v1pBDZOKkqRdHHbA 提取码: 53zx

7. 直播
 - 回放链接:https://live.51job.com/watch/3264820
 - 视频下载:https://pan.baidu.com/s/1znQLL6bG1K86ITbqArF50g;提取码:ego1
Select region / language