背景:高传感灵敏度、精度、可靠性和环境适应性的传感技术,采用新原理、新材料、新工艺的传感技术(如量子测量、纳米聚合物传感、光纤传感等),微弱传感信号提取与处理技术。例如:
1. 涡街传感器
涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理设计而成,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。
2. 超声波传感器
超声波液位计通过测量超声波(频率41kHz, 50kHz或75kHz)的来回飞行时间,以及声速来测量液位和距离,主要用于工业水处理过程中的液体容器中液位的测量。传统的测量方法一般分为带放大的超声波发射电路,和带通滤波的回波接收电路。
课题要求:对目前现有传感器进行改进,达到更高的精度及环境适应性;提出新型传感器在工业制造中的应用;提出更高效,便捷的工业通讯解决方案等。