创新带来美好世界

2015年ABB大学生创新大赛

大赛简介
评分标准
赛程安排
奖项设置

创新对于拥有百年历史与积淀的ABB而言,意义非凡,它是我们保持市场持续竞争力的关键所在。

作为一家拥有百年历史的跨国企业,ABB曾经发明和率先应用了包括工业机器人、高压直流、变频器、电网管理和电力船舶推进装置等电力和自动化技术,推动了世界上众多行业的演进和发展。

ABB在中国的研发实力与成果得到了各界充分肯定。2013年,ABB(中国)有限公司荣获瑞士商业大奖“年度创新奖”;2014年,ABB中国研究院被《环球科学》评选为“2013年度最具影响力十大研发中心”;2015年初,ABB(中国)有限公司入选《环球科学》“2014年度创新榜”跨国企业创新十强。

凭借里程碑式的创新成果,ABB集团多次入选汤森路透“全球创新百强企业”,并获得欧洲专利局发布的“欧洲十大创新企业”以及《麻省理工科技创业》全球创新50强。ABB开发的混合式高压直流断路器扫除了高压直流输电网络发展的百年障碍,被《麻省理工科技创业》选为2012年度最重要的十大科技里程碑之一。

创新的关键在于人才,尤其是创新型科技人才。未来,ABB将进一步提升本土研发团队实力,以更多的新技术和新产品引领“中国制造”向“中国创造”的变革。

自2012年开始,ABB大学生创新大赛吸引了来自包括中国大陆及香港、澳门和台湾地区500余所高校近6000余名选手的踊跃参与。

为了激发大学生的创新精神,2015年,ABB再次启动以“创新带来美好世界”为主题的大学生创新大赛,邀请参赛者就未来中国在能源互联、互联网+智能制造和智能家居等领域进行大胆想象和设计。本次大赛由三大概念性课题组成,进入决赛的选手不仅能够获得奖励,而且有机会获得在ABB(中国)有限公司实习或工作的机会。

如对大赛有任何疑问,请将问题发至ABB大学生创新大赛QQ交流群-> 428224159

了解更多...

创新性50%:
创意新颖,设计独特

可行性30%:
在理论和操作上具备可行性

作品表达清晰性20%:
文档格式规范,描述清楚,表达流畅,内容完整

2015年5月4日至7月19日 - 选手提交报名信息及作品
2015年8月26日 - 决赛答辩及颁奖

一等奖3组
每组奖励证书及现金人民币¥10,000

二等奖6组
每组奖励证书及现金人民币¥5,000

三等奖9组
每组奖励证书及现金人民币¥3,000

优秀作品奖30组
每组奖励证书及ABB定制限量版“阳光动力2号”棒球帽

大赛主题

Select region / language