一、参赛对象
中国大陆及香港、澳门、台湾地区全日制在校大学本科及以上学生(包括本科、硕士和博士生)
二、参赛方法
点击大赛报名 注册并提交作品。参赛者可以个人或团队(最多3人)的方式参加比赛。组队参赛者每组须选出一名队长,负责团队报名和作品提交。如果团队进入决赛,队长将作为代表(或指定团队一名代表)进行现场答辩。
三、参赛题目
本次大赛由三大主题组成,选手可以任选一项参赛:
- 智慧能源
- 智能建筑
- 智能机器人技术
注意:参加"智能机器人技术"选题的学生还可以参加“2016年ABB机器人创新挑战赛”,点击查看详情规则。
四、日程安排
作品提交 —— 2016年4月5日至7月24日
作品入围 —— 2016年7月25日至8月中旬
决赛 —— 2016年8月31日
五、参赛作品要求
- 作品应符合本届大赛的主题;
- 作品语言为中文,文档类型为Word或PDF,字数3000以内,作品文件大小不超过5M;
- 作品可以是具体产品、技术,或者解决方案;
- 作品需包含以下内容:
- 题目
- 选题方向(如:智慧能源)
- 简要描述(不超过50字)
- 作品要解决的问题
- 目前技术状况
- 作品详细描述
- 作品的优点或创新点
- 作品的缺点或不足
- 其他阐述或验证作品中所涉及方案的相关信息或附件
- 作品必须为原创,尚未申请专利,尚未以其他方式公开发表,且不侵犯他人知识产权;
- 作品需突出创新性,同时考虑可行性及价值;
- 大赛主办方享有免费对参赛获奖作品进行部分或全部复制、发行、信息网络传播、展示、翻译、汇编以及其他形式使用的权利,作者拥有署名权。
六、评分标准
创新性50%:创意新颖,设计独特
可行性30%:在理论和操作上具备可行性
作品表达清晰性20%:文档格式规范,描述清楚,表达流畅,内容完整
七、大赛评审委员会
由ABB(中国)有限公司内部专家及外部评委共同组成
八、奖项设置
一等奖3组,每组奖励证书及现金10,000元人民币
二等奖6组,每组奖励证书及现金5,000元人民币
三等奖9组,每组奖励证书及现金3,000元人民币
优秀作品奖30组, 每组奖励证书及ABB定制纪念品
此外,进入决赛的选手均会获得ABB(中国)有限公司的实习机会,并被直接推荐至ABB(中国)有限公司校园招聘绿色通道。
九、如对大赛有任何疑问,请将问题发至2016年ABB大学生创新大赛QQ交流群-> 428224159。
