Leittechnik- und Automatisierungslösungen für Aluminiumhütten

ABB bietet maßgeschneiderte Leitsystemlösungen, die Echtzeitdaten verwenden und somit die kontinuierliche Überwachung und Analyse Ihrer Prozesse und der Energieversorgung ermöglichen, um eine verbesserte Anlagenverfügbarkeit zu erreichen.

Aluminiumhütten haben einen hohen Stromverbrauch. Optimierte Umrichtungssysteme und ausgereifte Schnittstellen zu den Versorgungsnetzen sind für maximale Energieeffizienz und Stromqualität entscheidend. Die Stromkosten machen 30-40 % der Gesamtproduktionskosten für Aluminium aus.

Aluminiumhütten benötigen integrierte Prozessleitsysteme und Leitsysteme für elektrische Anlagen, die die Effizienz und Produktivität der gesamten Anlage verbessern können. Unsere Prozessleitsysteme bieten einfachen Zugriff durch einen zentralen Zugangspunkt zu Energieversorgungs-, Prozess-, Qualitäts- und Geschäftsinformationssystemen. Dieser Zugriff wird allen autorisierten Benutzern gewährt – sowohl am Unternehmenshauptsitz als auch an entfernten Standorten.

ABB bietet außerdem eine vollständige Palette von Instrumenten der Mess-und Regelungstechnik für die Primäraluminiumindustrie, darunter Wasserstoff- und Einschlussanalysatoren, Analysatoren für die Reinheit der Schmelze sowie Produkte für die Ermittlung und Quantifizierung von Einschlüssen (PoDFA). Unsere umfassende Erfahrung in der Primäraluminiumindustrie ermöglicht es Ihnen, den richtigen Motor für jeden Antrieb auszuwählen, vom Bauxittransport und der Aluminiumoxidherstellung bis hin zur Einspeisung in den Schmelzprozess.



Bei ABB erhalten Sie stets alles aus einer Hand, sowohl Einzelprodukte als auch umfangreiche Lösungspakete.

 

Unser Angebot

Referenzfallstudien

Verwandte Produkte

Industrien

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language