800xA Networks

Ohjaus. Valvonta. Tiedonsiirto. 800xA Networks sisältää valmiiksi määritetyt verkkokomponentit, joiden suorituskyky ja tietoturva on testattu 800xA-järjestelmässä.

Luotettava, kestävä ja turvallinen verkkoteknologia on keskeinen osa nykyaikaisia hajautettuja ohjausjärjestelmiä. Verkkolaitteet mahdollistavat tiedon saamisen kenttälaitteista asiakas- ja palvelinlaitteiden sekä ohjainten välisen tiedonsiirron avulla.

800xA Network -laitteiden ominaisuuksia ja etuja:

  • Integroitu yksityiskohtainen tilanvalvonta ja hälytykset
  • Kestävä ja pitkäikäinen
  • Pitkä keskimääräinen vikaantumisväli (MTBF) varmistaa pitkän käyttöiän
  • Luotettava myös levyrikkojen sattuessa
  • 800xA-järjestelmää varten kehitetty valikoima, kaikki komponentit täysin sopivia ABB:n järjestelmiin

Uutta! Täysin uudet Redundant Network Routing Protocol (RNRP) -reitittimet / palomuurit on kehitetty käytettäväksi  System 800xA Networks -laitteissa.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tehokkaat verkkotoiminnot: 800xA Networks

Luotettava, kestävä ja turvallinen verkkoteknologia on keskeinen osa nykyaikaisia hajautettuja ohjausjärjestelmiä. Verkkolaitteet mahdollistavat tiedon saamisen kenttälaitteista asiakas- ja palvelinlaitteiden sekä ohjainten välisen tiedonsiirron avulla. 

Perinteisen operaattorityöasemien ja ohjainten välisen Ethernet-tiedonsiirron lisäksi käytössä on yhä useammin myös Ethernet-pohjainen kenttäväylä, joka muodostaa yhteyden kenttälaitteisiin.  PROFINET, IEC 61850, Ethernet/IP ja MODBUS TCP/IP ovat esimerkkejä kenttäväyläprotokollista, joita käytetään toteuttamaan tiedonsiirto alemman tason ohjelmoitaviin logiikkaohjaimiin, älykkäisiin lähettimiin, venttiilien toimilaitteisiin ja jopa sähköjärjestelmän laitteisiin. Kenttäväyläratkaisujen avulla voidaan pienentää kaapelointi- ja asennuskustannuksia sekä saada enemmän diagnostiikkatietoa. 

Laitoksessa voidaan ottaa käyttöön ABB:n valmis laitekokoonpano, jolloin työntekijät voivat keskittyä tuotantoon, eikä heidän tarvitse olla verkkoteknologian ja virtuaalikoneiden asiantuntijoita.

Tehostettu kaapeliverkon ohjaus, valvonta ja tiedonsiirto

ABB:n kaapeliverkkolaitteiden valikoima sisältää kytkimet ja modulaariset lähetin-vastaanottimet. 800xA-järjestelmälle räätälöidyt verkkolaitteet on konfiguroitu valmiiksi, mikä on merkittävä etu.  

Tuloksena on luotettava ja erittäin kestävä verkko laitoksen kaikkiin tarpeisiin. 

800xA-järjestelmän kaapeliverkkolaitteisiin sisältyvät seuraavat kytkimet:

  • 19-porttinen laitetelineeseen asennettava kytkin
  • 19-porttinen DIN-asennettava kytkin
  • 10-porttinen DIN-asennettava kytkin
  • 5-porttinen DIN-asennettava kytkin, ei konfigurointimahdollisuutta

Uutta! Täysin uudet Redundant Network Routing Protocol (RNRP) -reitittimet / palomuurit on kehitetty käytettäväksi  System 800xA Networks -laitteissa.

800xA Networks -laitteisiin sisältyvät reitittimet / palomuurit:

  • 11-porttinen DIN-asennettava RNRP-reititin / -palomuuri (NE870)
  • 3-porttinen DIN-asennettava RNRP-reititin / -palomuuri (NE871)

Typical 800xA networks use cases

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language