Контроллеры программно-технического комплекса Freelance
Программно-технический комплекс Freelance для создания АСУ ТП может состоять из одного или нескольких контроллеров типа AC 700F, AC 800F или AC 900F и может быть расширен различными модулями ввода-вывода
AC 700F используется в приложениях до 300 сигналов ввода и вывода на каждый контроллер AC 700F. Этот контроллер АСУ, своими коипактными размерами напоминает программируемый логический контроллер. Модули ввода и вывода S700 могут присоединяться напрямую.
Контроллер AC 800F Контроллер обеспечивает более высокий уровень гибкости технологии полевых шин и предоставляет доступ к выбранной полевой шине: FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS или HART. Поддерживается возможность подключения компонентов ввода-вывода, совместимых с полевыми шинами, таких как удаленные компоненты ввода-вывода S800 или S900 или полевые устройства напрямую к AC 800F с помощью модулей полевых шин.
Поддерживается возможность настройки системы либо с использованием функций резервируемости (резервируемость ЦП, резервируемость модулей полевых шин), либо без использования этих функций.
Контроллер AC 900F - самый мощный из серии. Он обеспечивает поддержку PROFIBUS и Modbus TCP и в стандартной версии позволяет реализовать приложения до 1,500 сигналов ввода и вывода на один контроллер. Версия AC 900F Lite поддерживает до 400 сигналов.
Конфигурирование всего проекта выполняется с помощью одного средства — Control Builder F. В Control Builder F поддерживается возможность работы с обоими типами контролеров точно таким же образом.