Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Система ввода-вывода S800 HI с высоким уровнем полноты безопасности

Распределенная, модульная и гибкая система ввода-вывода для обеспечения безопасности, позволяющая простую установку модулей ввода-вывода и рабочей проводки.

Модули ввода-вывода S800 HI и блоки терминала могут быть установлены и объединены в нескольких различных конфигурациях для соответствия требованиям к рабочему пространству или требованиям к определенному приложению. Большое количество различных модулей ввода-вывода и дополнительных средств доступно для использования в важнейших областях и областях с более низким приоритетом.

Система ввода-вывода S800 HI с высоким уровнем полноты безопасности (УПБ) сертифицирована в соответствии с IEC 61508-SIL3, DIN V 19250/DIN V VDE 0801-AK6 и EN954-1 категория 4. Систему ввода-вывода S800 с высоким уровнем полноты безопасности необходимо использовать совместно с сертифицированным контроллером для обеспечения соответствия стандартам.

Существует три модуля, которые входят в семейство систем ввода-вывода S800 с высоким уровнем целостности, которые сертифицированы в соответствии с этими стандартами: AI880/AI880A, DI880 и DO880. Эти модули поддерживаются только контроллером PM865 AC800M и при этом необходимо использовать модем ModuleBus TB840 при добавлении оптических кластеров.


Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Предложения по сервису

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube