Искробезопасные модули ввода-вывода S900

Дистанционная система ввода-вывода S900 поддерживает связь с 800xA или с другими контроллерами по шине PROFIBUS. Система ввода-вывода S900 пригодна для применения в химической, фармацевтической, нефтегазовой промышленности и может устанавливаться в опасных зонах, благодаря чему снижаются расходы на комплектование и на монтаж электрических соединений. Дополнительную экономию на техобслуживании можно получить благодаря расширенной диагностике системы S900 и применению совместимых с HART®.

Главные преимущества S900:

  • искробезопасные модули — могут устанавливаться в зоне 1 и зоне 2;
  • хорошее соотношение «цена — производительность», поскольку внешние барьеры сняты и снижены затраты на кабельную разводку, монтаж, оборудование и техобслуживание;
  • высокая надежность благодаря равномерной автоматической передаче данных и самодиагностике;
  • простая настройка с помощью файлов FDT/DTM или GSD, позволяющая осуществить легкую интеграцию с системами управления техпроцессом 800xA;
  • высокая эксплуатационная готовность производственной установки благодаря резервированию и возможности замены всех компонентов непосредственно в процессе работы.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Tools
Service and Support
Application

DTM

For S900 there is a DTM available. You may download it from SolutionsBank: http:\\solutionsbank.abb.com

If you do not have access, do not hesitate to contact us.

GSD

For S900 there are GSD files available. You may download it from SolutionsBank: http:\\solutionsbank.abb.com

If you do not have access, do not hesitate to contact us.

It is our goal to provide the services and programs required to protect our customer’s control system investment throughout its lifecycle. From initial design, engineering and startup services, through maintenance and optimization to upgrade and evolution, we provide the programs, services and commitment necessary to ensure maximum return on investment for your system.

These valuable lifecycle programs include:

  • System Updates
  • Lifecycle Policy
  • Automation Sentinel
  • Evolution
  • Services:
    Reliablility, Full Service, Performance Services, Product Service, Remote Services
  • Solutions Bank
  • Consult IT

Ready-made, EExi/ATEX-certified high-grade steel housings and the CB220 Compact Box for assembly in the field provide a wide range of installation options.

Field housings – for wall-mounting in the case of installation in Zone1 with a system approval fully certified in accordance with ATEX. The stainless steel field housing is ready-wired and prepared for wall-mounting. In addition, screen rails or terminals can be mounted. Together with the field housing, this brings the following advantages:

  • Complete design, heat compensation, and documentation by ABB
  • Elimination of additional marshalling units
  • Thanks to the S900 modules, no external barriers are needed for the field circuits
  • Simplified acceptance of the plant with regard to hazardous areas

CB220 compact box – S900 remote I/O in compact form with up to 4 I/O modules for decentralized use in a compact housing. This variant is suitable, for example, for use in applications such as temperature multiplexers and solenoid controls. The CB220 compact box additionally offers the following advantages:

  • Compact design
  • Easy field assembly
  • Decentralized assembly makes it possible to cut down on wiring
Loading documents
Select region / language