Контроллер системы управления и ввода-вывода AC 800M

Система управления и ввода-вывода обеспечивает эффективные и универсальные решения как для небольших гибридных, так и для крупных комплексных систем автоматизации, повышая рентабельность активов за счет оптимизации общего управления производством, улучшения эксплуатационной готовности и минимизации техобслуживания.

  • Общая среда для автоматизации и обеспечения безопасности технологических процессов и энергосистем: контроллер высокого уровня интеграции дает возможность объединить контуры безопасности и приложения управления в одном контроллере, что обеспечивает максимальное использование технологического оборудования. Поддержка стандарта IEC 61850 для подстанции делает систему 800xA эффективной платформой для решений, объединяющих в себе автоматизацию технологических процессов и автоматизацию энергосистем.
  • Отказоустойчивость для максимальной эксплуатационной готовности производственной установки: прочная конструкция, распределенные функциональные свойства и функции резервирования высокой гибкости обеспечивают требуемые производительность, выпуск продукции и доход.
  • Открытая архитектура снижает затраты за срок службы: обеспечивается поддержка стандартных промышленных полевых шин, сетей и протоколов обмена данными и радиосвязи, что облегчает интеграцию сторонних производственных систем.
  • Широкие возможности техобслуживания сокращают время простоя оборудования:  комплексные функции самодиагностики и «горячей» замены снижают затраты на техобслуживание, увеличивают период безотказной работы и повышают производительность установки.
  • Гибкий ввод-вывод для любой производственной среды: полная линейка промышленных типов ввода-вывода, включая искробезопасные типы и типы, сертифицированные по классификации SIL. Имеются варианты компоновки и монтажа для дистанционных и локальных модулей ввода-вывода.
  • Широкая функциональность управления в соответствии с любыми требованиями: ПО контроллера выполнено в соответствии со всеми приложениями по технологическим процессам, энергосистемам и безопасности, от простого до сложного, от дискретного до непрерывного, от простых приложений регулирования до приложений высокого уровня

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Ссылки

Loading documents
Select region / language