使用ABB Compact产品系列构建DCS系统的优势

为过程自动化创建您自己的分布式控制系统

您的理想之选!

Compact产品系列包含了广泛的控制产品:过程控制器、现场连接模块、人机接口(HSI)、过程记录仪或安全系统,能够满足您的自动化需要。既能够组合使用完成定制化方案,也可以单独使用改善现有系统。

想了解更多产品和服务信息?

无缝集成

Compact产品系列.可以灵活地独立使用或是无缝集成其它系统,提供完整的自动化解决方案
核心控制器系列 核心I/O 系列 核心HSI系列 核心记录仪系列 核心安全系列
AC 800M and
Compact Control Builder M
S700 I/O
S800 I/O
Compact HMI ScreenMaster无纸记录仪 (SM500F, SM1000, RVG200 and SM3000) 独立高完整性安全
AC 700F和Control Builder F S800L I/O
S900 I/O
Panel 800 Commander圆图记录仪系列 (CI300, CI900-R, CI900-RC, CI901, CI950 and CI960)
AC 500 PLC S500 ControlMaster盘式安装指示器(CM15) 条形图记录仪
ControlMaster 盘式安装调节器系列 总线
Select region / language