Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

AC 800M 控制器

可编程自动化控制器,适用于过程工业的高可靠性控制应用

丰富的功能应用库,包含了多种控制回路类型,如先进控制和自整定功能,并且集成ABB传动和电机应用等。控制器通信包括基于以太网的内置RNRP冗余通信以及多种通信模块连接第三方设备。先进的冗余理念能够保证控制器之间的快速切换以及灵活的拓扑结构。多种CPU类型可选,灵活选择处理性能、内存大小以及冗余功能。区分优先级、基于周期的任务能够保证即使在复杂控制任务情况下的高稳定性。

编程工具是Compact Control Builder,支持标准IEC 61131-3的编程语言,能够组态控制程序以及AC 800M的硬件配置。通过一个数据库就能够为一个自动化系统中的所有控制器实现逻辑、顺控以及模拟量控制等所有功能。通过闪存卡能够在无工程工具的情况下加载应用程序,适用于OEM和远程解决方案。

AC 800M是一个产品家族,基于导轨安装,包含了多种CPU、通信模块、供电模块以及丰富的配件。现有7种控制器可选,从中等处理性能的控制器到高性能且支持全冗余的控制器,用户可以根据应用需求和价格不同来确定。

点击了解更多AC 800M的特点。

想了解更多产品和服务信息?

优势
技术数据
通讯模块
服务
  • 完全模块化和灵活性适用于未来扩展控制应用程序的环境
  • Compact Control Builder 软件提供了一个广泛的强大的控制解决方案和可重用的库,实现高效配置
  • 控制器及其组件的所有关键领域的稳健设计和冗余功能,可以消除单点故障,保证最大的可用性
  • 支持广泛的I / O产品,可以无缝集成到一系列过程行业应用

特点/PAC PM851A PM856A PM860A PM861A PM864A PM866 PM891
处理器单元 PM851AK01 PM856AK01 PM860AK01 PM860AK01 PM864AK01 PM866K01 PM891K01
内存 (RAM) MB 12 16 16 16 32 64 256
应用内存 6.372 10.456 10.457 7.320 23.663 51.402 199.233
闪存 Yes Yes Yes  Yes  Yes  Yes  Yes 
性能,1000条布尔操作 0.46 ms 0.46 ms 0.23 ms 0.23 ms 0.15 ms 0.09 ms 0.043 ms
每个项目中过程PLC的数量 32   32  32 32   32 32   32
每个项目中应用程序的数量  1024  1024 1024  1024 1024 1024  1024
每个AC 800M中应用程序的数量   32  32  32  32  32 32  32 
每个应用中程序的数量 64  64   64  64   64   64   64 
每个AC 800M中任务的数量 32  32  32  32  32  32  32 
不同的循环周期数量 32  32  32  32 32  32  32 
用于固件存储的闪存PROM 2 MB  2 MB  2 MB  2 MB   2 MB 4 MB  16 MB 
供电 24 V DC (19.2-30 V DC) ,最大5 % 浮动,符合 IEC 61131-2
耗电量+24V
(典型/最大)
180/300mA 180/300mA 180/300mA 250/430mA 287/487mA 210/360mA 660/750mA  
功耗 W(典型) 5.0 W  5.0 W 5.0 W   6.0 W 6.0 W  5.1 W  15.8 W  
CEX总线的通讯模块  1  12   12   12   12   12   12 
Modulebus 上的S800 I/O (本地 I/O) 1 电气+ 1 光纤  1 电气 + 7 光纤   1 电气 + 7 光纤   1 电气 + 7 光纤   1 电气+ 7 光纤   1 电气+ 7 光纤    0 电气+ 7 光纤 
Modulebus 上的S800 I/O (本地 I/O) (非冗余配置) 最多24 I/O模块 最多96 I/O 模块 最多96 I/O 模块   最多96/84 I/O 模块 最多96/84 I/O 模块 最多96/84 I/O 模块 最多84 I/O 模块
电气Modulebus的供电电流 供电电流: 最大24 V - 1.0 A (短路保护,熔断 2.0 A), 最大 5 V - 1.5 A (短路保护) 不支持
PROFIBUS可连接的S800 I/O  (远程 I/O) 最多 99 个I/O 站(最多62个冗余 I/O 站), 每个I/O站最多24 I/O 模块 (最多12对冗余 I/O 模块)
以太网通道  1  2  2  2  2  2  2
RS-232C接口 2 (1个常规, 1额用于诊测维护)  2 (1个常规, 1额用于诊测维护)  2 (1个常规, 1额用于诊测维护)  2 (1个常规, 1额用于诊测维护)   2 (1个常规, 1额用于诊测维护)  2 (1个常规, 1额用于诊测维护)  2 (1个常规, 1额用于诊测维护) 
控制网络容量 50 % CPU应用负载时,高达 23 000布尔量/秒 (<475 布尔量/条信息) ;<5% CPU应用负载时高达140 000 布尔量/秒 (<475 布尔量/条信息)
尺寸 W 119 x H 186 x D 135 mm (4.7 x 7.3 x 5.3 in) W 174 x H 186 xD 94 mm
重量(含底座) 1100 g
(2.4 lb)
1100 g
(2.4 lb)
1100 g
(2.4 lb)
1200 g
(2.6 lb)
1200 g
(2.6 lb)
1200 g (2.6 lb) 1600 g (3.5 lb)
支持通讯模块 PROFIBUS
DP
RS-232 C MB300 INSUM DriveBus Satt I/O S100 I/O MODBUS
TCP 
IEC
61850

AF100

 

PROFINET IO

 

EtherNet/IP +DeviceNet

模块 CI854A CI853 CI855 CI857 CI858 CI865 CI856 CI867 CI868 CI869  CI871  CI873
协议 DP-V1 (PA 通过连接设备)
Modbus主站,Comli主站,西门子3964R主站,用户定义协议
MasterBus
300
IEEE 802.3      ABB’s
DriveBus   
ABB´s
Satt I/O
ABB’s S100
I/O
MODBUS
TCP 
IEC 61850  Advant Fieldbus 100   PROFINET IO   
主站/从站 主/从 主/从 主    主/从 主/从  
通道数量 2 2 2 1 主, 2辅 1 1  2  
CEX总线上最多模块单元
12  12 12  12  12  12  12   
传输速率 9.6 - 12 000
kbits/s          
300 - 19 200
b/s
10 Mbits/s,
200 Datasets/
s           
10 Mbits/s 4 Mbits/s            - -           

10/100 Mbit/s (Ch1), 10 Mbit/s (Ch2)

10/100 Mbit/s  Up to 500 Kbit/s   10/100 Mbit/s   
线路冗余  Yes No Yes No No No No No  No  Yes   No   
模块冗余 Yes No No No No No No Yes  No  Yes   No  
热插拔 Yes Yes  Yes Yes  Yes   Yes Yes Yes  Yes  Yes   Yes   
连接头 DB female
(9-pin ) 
RJ-45 female
(8-pin) 
RJ-45 female
(8-pin) 

RJ-45 female (8-pin)

Fiber-optic

BNC 

Miniribbon (36-pin)

 

RJ-45 female (8-pin)

 
RJ-45 female (8-pin)  Phoenix (4-pin)  RJ-45 female (8-pin)   
24 V耗电量 typ 190 mA typ 100 mA typ 150 mA  typ 150 mA typ 150 mA 

typ 120 mA

typ 120 mA 

typ 160 mA 

typ 160 mA   typ 160 mA   typ 160 mA     
防护等级

IP20 ,符合EN60529、IEC 529

认证                        
CE标志  Yes    Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes    Yes    Yes    Yes    
UL 508  Yes    Yes  Yes  Yes   Yes Yes  Yes  Yes  Yes   Yes    Yes     Yes    

UL 60079-15 (1类2区) 

Yes   Yes  Yes  Yes  Yes  Yes Yes Yes  Yes   Yes    Yes     Yes    
尺寸

W 58 x H 186 x D 135 mm (2.3 x 7.3 x 5.3 in.)

重量(含底座)

700g (1.5 lb.)

520g (1.2 lb.)

700g (1.5 lb.)

600g (1.3 lb.)

700g (1.5 lb.)

 

600g (1.3 lb.)

 

600g (1.3 lb.)

  

700g (1.5 lb.) 

700g (1.5 lb.)   700g (1.5 lb.)    700g (1.5 lb.)     700g (1.5 lb.)    

相关链接

 

 

Loading documents