Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

S700 远程或本地I/O系列

S700 I/O系列能够用作AC 700F和AC 900F控制器的本地I/O,或用作AC 700F、 AC 800F、AC 900F或其它PROFIBUS主站的远程I/O站。

S700I/O系列体积小巧——模块具有高密度安装特点,有多种模块支持输入/输出信号混合连接。这些模块能够覆盖大量的应用类型并提供最大化的灵活性。

  • 现有14种模块类型
  • 所有模块能够用作Profibus DP远程I/O站
  • 其中部分模块类型能够用作AC 700F和AC 900F控制的本地I/O

想了解更多产品和服务信息?

优势
技术数据
服务
  • 体积小巧满足高密度安装要求
  • 部分模块支持同时连接输入/输出信号
  • 可组态通道能够保证最大化灵活性
  • 易于安装:直接插在底座单元
  • 底座端子类型有螺丝和弹簧式两种
  • S700 I/O能够用作本地或远程I/O

模块 
  通道 
  描述 本地I/O    
远程I/O     
模块接线单元 
DC 705F
    
 
+ 8 DI, 8 DC
  
PROFIBUS通讯模块,24 V DC,1-wire
 No  Yes TU 705F or
TU 706F
DC 732F   16 DI
16 DC
  24V DC,1-wire,标准二进制信号,所有信号接地
 Yes  Yes TU 715F or
TU 716F
AI 723F   16 AI
  0...10 V,-10...+10 V,0/4...20 mA,
Pt100/1000,Ni1000, DI
 Yes  Yes TU 715F or
TU 716F
AX 722F   8 AI
8 AO
  0...10 V, -10...+10 V, 0/4...20 mA,
Pt100/1000, Ni1000, DI
 Yes  Yes TU 715F or
TU 716F
AO 723F   16 AO   两组16通道可配置的模拟输出。
16 AO:+-10 V,0/4-20 mA
最多8 个AO 可用作为电流输出,
12 Bit + sign,2-wire,24 VDC 8 W
 Yes  Yes TU 715F or
TU 716F
DX 722F   8 DI
8 DO Relay
  8通道数字量输入
8个继电器输出,各有一个换向触点
8 DI: 24 VDC
8 DO:继电器触点, 24 VDC,230 VAC
1/3-wire,24 VDC 2 W
 Yes  Yes TU 715F or
TU 716F
or
TU 731F or
TU 732F
DX 731F   8 DI
4 DO Relay
  两组8通道 数字量输入230 V DC 。
4个继电器输出 (2.4...2.7),各有一个换向触点
8 DI::230 VAC
4 DO:继电器触点, 24 VDC,230 VAC
2-wire,24 VDC 2 W
 Yes  Yes TU 715F or
TU 716F or
TU 731F or
TU 732F
AI 731F   8 AI
  两组8通道可配置的模拟输入。
热电偶,RTD,mV/V,mA,kOhm 和24 VDC 15 Bit + sign,
2-、 3- 和4-wire,24 VDC 5 W
 Yes  Yes TU 715F or
TU 716F
DI 724F   32 DI
  频率输入模块。
2个计数器的输入:5/24 VDC,1 Vpp sinus,fmax 300 kHz
2 DO:24 VDC/0,1 A,pulse width PWM
2 DI:24 VDC
8 DI/DO:24 VDC/0,5 A
1/2-wire,24 VDC 100 W
 Yes  Yes TU 715F or
TU 716F
AX 721F  
4 AI
4 AO
  一组可配置的4 通道模拟输入。
一组可配置的4 通道模拟输出。
4 AI:+-10 V,0/4-20 mA,RTD,24 VDC
4 AO:+-10 V,0/4-20 mA
12 Bit + sign,2-wire,24 VDC 5 W
 Yes  Yes TU 715F or
TU 716F
DA 701F   16 DI
4 AI
2 AO
8 DC
   

16  通道数字量输入 24 V DC
4 通道模拟输入,电压和电流,resolution 12 bits plus sign
2 通道模拟输入,电压和电流, resolution 12 bits plus sign
8 通道可配置的数字量输入/输出,24 V DC,0.5 A max


 Yes  Yes TU 715F or
TU 716F
AC 722F   8 AI/AO
  一组8 通道模拟输入/输出,每个都可作为输入/输出使用。
8 AI/AO:+-10 V,0/4-20 mA,RTD
12 Bit + sign,2-wire,24 VDC 5 W
 No Yes TU 715F or
TU 716F
DC 722F   16 DI/DC
  一组16通道模拟输入/输出,每个都可作为:
  • 一个输入,
  • 晶体管输出,短路和过载保护的额定电流0.5A
  • 易读的输出(混合型输入/输出)
2个24 V DC 0.5 A 传感器电源短路和过载保护(即他可以像DI一样作为2/3-Wire Wet Contacts)
 No  Yes TU 715F or
TU 716F
DC 723F   24 DI/DC
 

一个24 V DC 0.5 A 传感器电源,带有短路和过载保护
一组24 数字量输入/输出 24 V DC,每个都可作为:

  • 一个输入,或
  • 晶体管输出,短路和过载保护的额定电流0.5A,或
    • 易读的输出(混合型输入/输出)
 No  Yes TU 715F or
TU 716F
CD 722F   2 ENC
2 PWM
2 DI
8 DC
  频率输入模块。
2 通道计数器输入:5/24 VDC,1 Vpp sinus,fmax 300 kHz
2 DO:24 VDC/0,1 A,pulse width PWM
2 DI:24 VDC
8 DI/DO:24 VDC/0,5 A
1/2-wire,24 VDC 100 W
 No  Yes TU 715F or
TU 716F

Loading documents