Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

Freelance 控制系统应用在Glinojeck糖厂

更换现有的气动系统后,实现并超越设定产能目标的70%

PRO-CONTROL 公司在1998 年与Glinojeck 糖厂开始合作并对 其糖厂的工段进行现代化改造,改造工段包括渗滤、蒸发器、原汁 过滤和锅炉。糖厂原有的早期气动系统开始被Freelance 2000 所 替代。

Glinojeck 糖厂战略

Glinojeck 糖厂目前为波兰最大的糖厂,主要生产甜菜薄片,在2002 年生产能力已达100,000 吨。工厂新的生产战略是将老的设备更新换代,并采用最新的控制系统和生产工艺来提高生产效率和产能(7.5K 到12K 吨/ 天)。

ABB解决方案

经过12 年连续不断的现代化改造,Glinojeck 糖厂除了涡轮机控制部分,其他所有设备均已应用了ABB 公司的Freelance 控制系统,从而使工厂的工程师和操作员们获得了一个现代化而且高效的解决方案,包括:

  • 4 个工程师站
  • 18 个操作员站
  • 28 个过程控制站

 

Main facts

Industry Food & Beverage 
Customer Glinojeck Sugar Plant
Country Poland
Solution Replacement of pneumatic system by Freelance DCS
System integrator
PRO-CONTROL Sp. z o.o.

具有丰富经验的系统集成商

PRO-CONTROL 公司目前服务的行业有食品饮料、制药、化工、重工、能源、石油和天然气以及汽车。

PRO-CONTROL 公司首次为Glinojeck 糖厂实施了用水量监控系统来进行数据采集和分析,并应用PGIM 这个专门用于生产监控的解决方案,这也是在现代化生产管理中所必需的。这个系统的实施可以帮助用户鉴别降低成本重要的资源(水/ 蒸汽泄漏等)。
ABB渠道合作伙伴的先导系统帮助鉴别降低成本的重要的资源(水/ 蒸汽泄漏等)

结果

PRO-CONTROL 公司采用了ABB 公司的Freelance 控制系统使得糖生产和过滤在技术上得到了巨大的提升,并提高了生产的可靠性,从而达到Glinojeck 糖厂的商业目标。Glinojeck 糖厂在2005年已经达到其设定的产能目标(12,200 吨/ 天),并超过多达70%。当然,第二年的预期生产盈利能力也已经达到。

由于新的控制系统和电气设备可以帮助用户便于访问所有工厂的关键信息,这使得工厂生产的停机时间大大降低。并保证了快速操作响应和工艺参数修正的可靠性和可行性。

整个系统是十分灵活的,无论从规模还是投资都与糖厂的工艺需求相匹配。Freelance控制系统允许分期开发和今后规模的不断扩展。 另外,在该系统中也非常便于执行PGIM 解决方案。ABB 公司与PRO-CONTROL 公司和用户已经合作12 年之久,不仅为他们提供了最好的解决方案,也是最佳的业务合作伙伴。
Freelance控制系统允许分期开发和今后规模的不断扩展