Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

面向能源和公用事业的过程控制和自动化解决方案

电力和热力供应链中不同子系统的集中控制与监控

发电厂消耗5%的电力。通过优化操作和辅助系统,采用先进的控制系统和节能设备后,可以降低10至30%的能耗。

能源也为工业运营提供可靠、稳定的能源供应,例如为电机供电,从而驱动压缩机、泵、风扇和机器。对于那些公共电力供应不可靠或不存在的区域,必须依赖于他们自己的发电能力。ABB平衡公司间的能源需求、控制能源成本、提高安全性,并降低对环境和健康的影响。通过先进的通信标准、汇聚平台,ABB 轻松地通过统一的过程自动化和电气系统,实现30%的工程成本节省,15%的安装时间节省,以及20%的培训费用节省。

ABB控制技术业务单元提供了操作的安全性、最大化的可用性、远程维护,以及升级到新一代控制系统简单而快速的方法。

想了解更多产品和服务信息?

我的产品

成功案例

我们服务的行业

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们