Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

瑞典最先进的电池工厂的工业数字化和智能电气化

ABB和Northvolt签署了谅解备忘录(MOU),以建立广泛的供应和技术合作伙伴关系,包括为Northvolt最先进的锂离子电池工厂提供产品和服务,并在电池解决方案和研发活动中开展密切合作。在初始阶段,ABB Technology Ventures(ATV)将通过早期投资支持该项目。

分享本页

欧洲最大最先进的锂电池工厂

Northvolt将在瑞典建立欧洲最大、最先进的锂电池工厂。在 ABB的工业自动化专业技术的支持下, 整合了机器人、设备及工厂自动化、电气化和 ABB AbilityTM (ABB统一的跨行业的数字产品), 成为一个整体解决方案, 工厂将为汽车和重点行业的欧洲客户提供高品质和可定制的电池解决方案。预计该厂将于2020年投产。到2019年,示范线将准备就绪,并将允许Northvolt不断优化产品和工艺。

ABB首席执行官Ulrich Spiesshofer表示:“我们很高兴能够支持Northvolt的项目,在我们的一个本国建立未来的电池工厂。“这个独一无二的集成工厂将成为ABB在工业自动化和智能电气化方面领先地位的真实展示,并将有助于满足对更智能、更环保的存储解决方案日益增长的需求。”


在电气化的最前沿

能源革命刺激了可再生能源的使用,降低了对矿物燃料的依赖。电气化和储存是低碳社会的关键。向电动交通的转变将推动对电池的需求达到新的高度。储存能量的能力对分阶段减少矿物燃料的依赖,对世界能源的生成和分配也至关重要。

“世界正在迅速走向电气化。我们希望通过建立欧洲最大的尖端锂电池工厂,生产世界上最环保的电池来实现这一转变。“Northvolt首席执行官Peter Carlsson表示,ABB在电气化方面处于领先地位,我们很高兴能够让他们成为战略合作伙伴,关键供应商和投资者。

资料

行业: 制造业

公司: Northvolt

国家: 瑞典

解决方案:


实现工业4.0的真实案例

ABB计划提供的产品和服务包括完全集成的机器人、自动化和电气化解决方案,包括ABB行业领先的分布式控制系统ABB AbilityTM System 800xA以及先进的数字化解决方案,如ABB Ability TM  制造运营管理,使这家工厂成为工业4.0的真实案例展示。

两家合作伙伴已经就技术合作达成一致,推动电池技术在生产平台、电池和模块设计以及电池性能等领域的创新。两家公司打算在移动和固定应用电池解决方案的开发方面进行密切的合作,包括电池的潜在采购。

“我们看到与Northvolt合作开发公用事业、工业以及基础设施和运输的环保解决方案的巨大潜力。这对于我们和我们的客户来说是一个真正的里程碑,我们的目标是建立一个无矿物燃料的社会,特别是在瑞典。“ABB瑞典公司的JohanSöderström说道。


ABB首席执行官Ulrich Spiesshofer
“我们将支持Northvolt,以我们领先的能力建设一个在正常运行时间、速度和产能方面都独一无二的工厂”
Sketch of the lithium-ion battery factory, which is scheduled to start production in 2020. Image: northvolt

Northvolt选择了Västerås(其合作伙伴ABB瑞典公司的故乡)作为该项目的研发地点和示范生产线位置。

ABB瑞典也欢迎选择Västerås,这将提供一个机会,利用该公司的本地专长,继续作为一个技术中心的城市成长,同时提高瑞典的整体竞争力。

Northvolt说,电池的批量生产将在位于瑞典Skellefteå北部740公里的工厂进行。

Västerås的示范产线将于2019年完工,将促使Northvolt能够不断优化产品和流程。锂电池工厂将于2020年投产

新的Västerås和Skellefteå业务将展示ABB在工业自动化领域的专业技术,包括机器人、设备及工厂自动化、电气化和ABB Ability - ABB统一的跨行业数字化产品。

 


瑞典ABB公司董事总经理JohanSöderström
“这对瑞典和Västerås城市都是一个积极正面的影响。在Northvolt研发中心和示范性工厂,有500个就业机会。我们很自豪能成为运营的一部分,因为我们将用ABB的工业自动化和智能电气化解决方案来支持Northvolt。

了解更多

网络订阅