Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Archiv tiskových zpráv

  • ABB Robotika uzavřela dohodu o spolupráci s kalifornskou společností Zume, která se zabývá výrobou inovativních kompostovatelných obalů. Robotické buňky ABB umožní této společnosti vyrábět obaly v celosvětovém měřítku, což sníží poptávku po jednorázových plastech. V příštích pěti letech ABB nainstaluje více než 1000 buněk na výrobu nasávané kartonáže, včetně 2000 robotů v pobočkách zákazníků

  • Většina občanů ČR bude reagovat na letošní výrazný růst cen energií. Významná část (46 %) si myslí, že se jedná o dlouhodobý jev, za krátkodobý výkyv považuje zdražení 22 %. Kromě okamžitých úspor omezením svícení (61 %), vypínáním dalších spotřebičů (43 %), omezením topení (42 %) lidé chystají i dlouhodobější opatření. Patří mezi ně i přechod na úspornější spotřebiče (33 %) a zavedení komplexních

  • „ABB se v České republice stále rozrůstá a za tento úspěch vděčí i talentovaným vysoce kvalifikovaným zaměstnancům, které získává na místním trhu práce. Ty je však stále těžší nalézat. Také proto se nejen v našich podnikatelských aktivitách, ale i ve společensky prospěšné činnosti snažíme podporovat vědu a vzdělání,“ uvedl Vítězslav Lukáš, generální ředitel ABB v České republice, a doplnil:

  • ABB uzavřelo strategické partnerství se švýcarskou start-upovou firmou Sevensense, která byla založena v roce 2018 jako spin-offová společnost ETH Zurich, za účelem rozšíření nabídky nových autonomních mobilních robotů o umělou inteligenci a technologii mapování 3D vidění. Tato technolgie zákazníkům přináší špičkovou úroveň flexibility, neboť díky ní se mobilní roboty mohou autonomně pohybovat ve

  • Brněnský závod se rozšířením výroby stává jediným závodem ABB, který na trh dodává oba hlavní druhy rozváděčů vysokého napětí, tedy vzduchem izolované a plynem izolované. 98 % výroby rozváděčů jde přitom na vývoz. Nové zakázky a převedení části výroby z Německa vytvoří přibližně 100 pracovních míst. Společnost ABB je obsadí jak ze stávajících vlastních kapacit, tak náborem desítek nových

  • Společnost ABB uvádí na trh inovativní nabíjecí stanici typu "vše v jednom" pro elektromobily, nabízející nejrychlejší nabíjení na trhu. Nová nabíjecí stanice Terra 360 společnosti ABB je modulární nabíjecí stanice, která díky systému dynamického sdílení výkonu může současně nabíjet až čtyři vozidla. Pro řidiče to znamená, že nebudou muset čekat, až si řidič před nimi dobije baterie. Jednoduše se

  • ABB nasazením digitálního monitoringu stavu frekvenčních měničů v cementárně v Mokré, jedné z největších a nejmodernějších cementáren v Česku, pomohla ušetřit investici ve výši 4,2 milionu korun. Součástí technologického vybavení cementárny jsou mimo jiné dva kouřové ventilátory, vybavené frekvenčními měniči ABB ACS800, které řadu let vykazovaly poruchy. Příčinou, kterou se dlouhou dobou nedařilo

  • Kolaborativní robot YuMi natočí filmovým fanouškům limonádu a jeho dvojče na festivalu bude pro změnu dávat zmrzlinu. YuMi bude patřit mezi zážitky, které pro děti i dospělé připravila technologická společnost ABB na letošní Zlín Film Festival. Robotikou však výčet interaktivních zajímavostí ze světa moderních technologií a udržitelného rozvoje nekončí. Na festivalu bude instalována interaktivní

  • „Potvrzuje se, že trend elektromobility i v poměrně opatrném Česku zrychluje,“ komentoval vývoj nabíjecí infrastruktury pro vozidla na elektrický pohon Vladimír Janypka, ředitel jednotky ABB Elektrotechnika, a doplnil: „Zatím se daří držet krok v budování nabíjecích stanic s počtem registrovaných elektrických vozidel. Situace se však může s opravdu masívní změnou vozového parku rychle změnit. Je