Veri Merkezi Uzmanı Günü 2018 Turu

Akıllı veriler akıllı güce ihtiyaç duyar

Size en yakın şehirdeki ücretsiz teknik seminer için ABB'ye katılın!

Veri merkezi endüstrisi dördüncü sanayi devriminin ön saflarında yer almakta olup, kullanılabilirlik ve verimlilik talepleri tüm zamanların en yüksek seviyesindedir.
Güvenilir, esnek ve güvenli işlemler sağlayan kritik görev teknolojisine ve çözümlerine ihtiyacınız var.

İşlemlerinizi kolaylaştırmak için dijital varlıklarınızı, IOT ve benzersiz tasarım yaklaşımlarını kullanarak, yıllarca nasıl tasarruf edebileceğinizi bize katılarak öğrenebilirsiniz.

Üzerinde durulacak konulardan bazıları: 
  • Akıllı cihazlar ve yeni iletişim stratejilerini kullanarak maliyet, kurulum ve bakım sürelerinin azaltılması.
  • Trafo, UPS ve anahtarlama teknolojilerindeki yeniliklerle esneklik ve güvenilirliği arttırma.
  • Trafo merkezini, şebeke entegrasyonunu ve e-house tasarımı ve uygulamasını içeren zamanında ve doğru bütçede sistem tasarımı.
  • Basitleştirilmiş kontrol ve otomasyon sistemleri ile sürekli optimizasyon sağlayın ve daha derin görünürlük elde edin.

2018 Turu

Şubat 2018Dallas, TX
Mayıs 2018Ashburn, VA
Ağustos2018Chicago, IL




Ek tarihler için bizi izlemeye devam edin

Örnek Gündem

8:30 Kahvaltı
09:00 Karşılama ve giriş - Brian Davis, Veri Merkezi Endüstri Segment Lideri, Kuzey Amerika
09:15 Açılış: Akıllı veriler akıllı güce ihtiyaç duyar - Ciaran Flanagan, Global Merkez, Veri Merkezi Segmenti, ABB
 09:45     

Akıllı Cihazlar & IoT: IoT, tüm cihazlar için minimum gereksinim haline geliyor. Veri merkezinizin tasarımını, yapısını ve çalışmasını geliştirmek için bu cihazları nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. 

  • Veri merkezi operasyonlarının geleceği: IoT’den yararlanmak: Dave Sterlace, Veri Merkezi Teknolojisi Global Başkanı
  • Dijital cihazlar: IEC 61850 uyumlu yenilikler – Don Elliott, Ürün Müdürü, Orta Gerilim
10:35 Kahve molası
10:50

Yenilikçi tasarım stratejileri: Trafo, UPS ve anahtarlama teknolojilerindeki yenilikler görülmemiş esneklik ve güvenilirlik sağlıyor 

  • Koru ve algıla: Trafo tasarımı ve bakım stratejileri - Jamie Ritter, Kanal Yöneticisi, Kuru Tip Trafolar
  • Veri merkezlerinde modülerliğin faydaları - UPS vaka çalışması - Joergen Madsen, İş Geliştirme Direktörü, güç koruması
  • Statik şalter transfer düzenleri aracılığıyla Veri Merkezi kullanılabilirliğinin optimizasyonu - David Dupuis, Ürün Yöneticisi, Kurumsal Güç Koruma
12:30 Öğle Yemeği
1:30
Zamanında ve doğru bütçede sistem tasarımı: Trafo merkezi, şebeke entegrasyonu, e-house ve uygulamaları
  • Trafo merkezi tasarımı ve yenilenebilir entegrasyon - Shakir Wilson, Şebeke Entegrasyonu, İş Geliştirme Müdürü
  • Modüler sistemler: e-house ve ürün paketleme çözümleri - Sarah Butz, ABB Paket Çözümler, Pazarlama Mühendisi
3:00 Operasyonlar, Otomasyon ve Varlık Sağlığı: Sürekli optimizasyon ve daha fazlasını yapma konusunda içgörü sağlayan endüstrileşmiş altyapı ile daha yüksek değerli bilgi işlem elde edin - Rich Ungar, İşkolu Yöneticisi, Veri Merkezi Otomasyonu
4:30  Soru cevap ve Kapanış












Select region / language