Veri Merkezi Uzmanı Günü 2018 - Chicago

Akıllı veriler akıllı güce ihtiyaç duyar

Ücretsiz teknik seminer için ABB'ye katılın

Veri merkezi endüstrisi dördüncü sanayi devriminin ön saflarında yer almakta olup, kullanılabilirlik ve verimlilik talepleri tüm zamanların en yüksek seviyesindedir.

Güvenilir, esnek ve güvenli işlemler sağlayan kritik görev teknolojisine ve çözümlerine ihtiyacınız var.

Üzerinde durulacak konulardan bazıları: 
  • Akıllı cihazlar ve yeni iletişim stratejilerini kullanarak maliyet, kurulum ve bakım sürelerinin azaltılması.
  • Trafo, UPS ve anahtarlama teknolojilerindeki yeniliklerle esneklik ve güvenilirliği arttırma.
  • Trafo merkezini, şebeke entegrasyonunu ve e-house tasarımı ve uygulamasını içeren zamanında ve doğru bütçede sistem tasarımı.
  • Basitleştirilmiş kontrol ve otomasyon sistemleri ile sürekli optimizasyon sağlayın ve daha derin görünürlük elde edin.

Her eğitim saati için Sürekli Eğitim Birimleri (CEU) sunulacaktır. 

Detaylar

NeredeVirgin Hotels Chicago
203 N Wabash Ave, Chicago, IL 60601
Ne zaman4 Ekim 2018
8:00 - 17:00




Örnek Gündem

8:00 Kahvaltı & Giriş  
8:30 Karşılama ve giriş: Akılla veriler akıllı güce ihtiyaç duyar Brian Davis, Veri Merkezi Endüstri Segment Lideri, Kuzey Amerika
9:00 Açılış Konuşması Peter Feldman, CEO, Digital Crossroads
9:45 Veri merkezi topolojilerinin varlık kullanımı Harry Handlin, Çözüm Mimarı
10:15 UPS teknolojisi trendleri: volan, lityum iyon ve modülerlik  Harry Handlin, Joergen Madsne
10:45   Mola  
11:00 Statik şalter transfer düzenleri ile veri merkezi uygunluk optimizasyonu Joergen Madsen, İşkolu Yöneticisi, Kritik Güç
11:30 Trafo teknolojisi trendleri had Powell, İş Geliştirme Müdürü, Trafolar
11:50 Trafo dijital izleme ve sensörler  Tucker Reed, Ürün Müdürü
12:15 Öğle Yemeği  
1:15 Tasarımdan gelen sadelik - elektrik dağıtım sistemleri Kevin Jordan, ABB Ability™ Pazarlama Geliştirme Müdürü
1:45 Dijital çağ için dijital altyapı: dijital panolardan yararlanma Dave Sterlace, Veri Merkezi, Baş Teknoloji Sorumlusu
2:15 Akıllı şebeke bağlantısı: trafo merkezi sistemi tasarımıyla güç kalitesini ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarın Shakir Wilson, İşkolu Yöneticisi, Şebeke Entegrasyonu
2:45 Endüstrileşmiş altyapıdan yararlanarak sürekli optimizasyon ve operasyonel içgörü Rich Ungar, İşletme Müdürü, Veri Merkezi Otomasyonu
3:15 Soru Cevap  
3:30 Networking resepsiyonu  












Select region / language

Çok izlenen bağlantılar