Germany - German

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

ABB auf der ACHEMA 2018

Seite anzeigen in:

Vielen Dank für Ihren Besuch auf der ACHEMA 2018 in Frankfurt am Main.

Erleben Sie auf der ACHEMA in Frankfurt vom 11. bis 15. Juni, wie wir Sie mit unserem digitalen ABB Ability™ Angebot stark machen für Industrie 4.0.

ABB unterstützt Sie bei der digitalen Transformation der Abläufe in der Prozessindustrie. Unser breites Lösungsportfolio hilft Anlagenbetreibern, die Komplexität in industriellen Prozessen zu bewältigen und ein Höchstmaß an Qualität, Produktivität und Sicherheit zu gewährleisten.

Wir freuen uns auf Sie!

Highlights

Weitere Themen

Modulare Automatisierung

Kleinere Chargen, personalisierte Produkte, kürzere Lieferzeiten: wer sich im harten globalen Wettbewerb beweisen will, benötigt innovative Lösungen, um schnell und flexibel am Markt reagieren zu können. Durch modulare Anlagen kann die Flexibilität der Produktion erhöht und die Markteinführungszeit reduziert werden. Auf der Messe stellen wir Ihnen die brandneue Automatisierungslösung von ABB zur kostengünstigen Modularisierung mit „Plug & Produce“ vor.

Anlagensicherheit durch Kabelmanagementlösungen

Auch das Thema Sicherheit bei elektrischen Installationen spielt in der Prozessindustrie eine wichtige Rolle. Unsere bewährten Kabelschutz- und Kabelmanagementlösungen sind wichtige Bestandteile für einen reibungslosen Betrieb: Wir schützen Ihre Kabel und Leitungen zuverlässig vor mechanischen und anderen äußeren Einflüssen, wie beispielsweise Chemikalien. Zudem bietet ABB eine breite Palette an Kabelschutzlösungen gemäß ATEX, IECEx, UL und CSA sowie weiteren internationalen Normen und Zertifikaten. 

Bei den ABB Industrial Drives stimmt die Chemie

Die modulare Lösung für die Chemie-, Öl- und Gasindustrie mit ABB Frequenzumrichtern ACS880 sorgt für eine hohe Verfügbarkeit der Anlage. Sie zeichnet sich durch die Kompaktheit und eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Sicherheit wird groß geschrieben: viele Sicherheitsfunktionen lassen sich auch ohne Motorgeber-Rückführung bis SIL3 realisieren und die ATEX-zertifizierte Temperaturauswertung ist integrierbar. Die Erfüllung der Anforderungen nach NAMUR NE37, NE38 und NE122 runden das Paket ab. Weitere Informationen erhalten Sie hier

Effizientes Modernisieren von Antrieben

An einem virtuellen Schaltschrank zeigen wir Ihnen die Modernisierung von bestehenden Antrieben. ABB unterstützt sie dabei mit einem schnellen, kosteneffizienten Retrofit für ältere Antriebstechnik.

Weitere Informationen

Die komplette Übersicht des Portfolios